目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2611.3.016.016.1.0240.0240
FIBRO
标准件
精密零件
精密冲裁凹模
精密冲裁凹模, 圆锥形的
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e03/e03_04/2611.prj},{NB=2611.3.016.016.1.0240.0240},{DOC=2611_pdf},{D2=16.000},{D3=19.000},{L1=16},{FORM=1},{D4=1.500},{D5=0},{B=2.4},{A=2.4},{D1=9.500},{AMIN=2.400},{L=3.000},{F=1.500},{D5MIN=5.000},{D5MAX=8.000},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2611.3.016.016.1.0240.0240}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2611. - 精密冲裁凹模 带凸缘, 圆锥形的
明细表
2611.3.016.016.1.0240.0240
订购编号
2611.3.016.016.1.0240.0240
2611.3.016.016.1.0240.0240
目录页
2611_pdf
材料
HSS
底座Ø
16.000
16.000
mm
Collar diameter
19.000
19.000
mm
长度
16.000
19.000
22.000
25.000
28.000
32.000
16.000
19.000
22.000
25.000
28.000
32.000
mm
切削刃形式
正方形
长方形
圆形-both flattened
长孔
圆形
Starting hole
正方形
长方形
圆形-both flattened
长孔
圆形
Starting hole
钻出开始孔
1.500
1.500
mm
切削刀刃直径
0.000
0.000
mm
長度切削刃形式
2.400
2.400
mm
宽度切削刃形式
mm
Enter value for A
宽度切削刃形式
mm
cm
inch
ft
確定
D1
9.500
9.500
mm
AMIN
2.400
2.400
mm
L
3.000
mm
F
1.500
1.500
mm
D5MIN
5.000
5.000
mm
D5MAX
8.000
8.000
mm
体重
0.028
0.028
kg
宽度切削刃形式
240
240
長度切削刃形式
240
240
D5BESTDESC
0
海关税号
82073010
DUMMY
2611.3.016.016.1
2611.3.016.016.1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型