目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2706.5D
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
带喇叭颈的冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_11/2706.prj},{NB=2706.5D},{DOC=2206_pdf},{MAT=HSS},{D1=8.000},{D2=11.000},{L=71},{A=1.500},{K=4.000},{R=12.000},{G=1.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2706. - 带喇叭颈的冲头, 毛坯, 带弹顶销, DIN 5118 E 型
明细表
2706.5D
订购编号
2706.5D
2706.5D
目录页
2206_pdf
轴的直径
8.000
8.000
mm
Head diameter
11.000
11.000
mm
长度
71.000
80.000
90.000
100.000
120.000
71.000
80.000
90.000
100.000
120.000
mm
A
1.500
mm
K
4.000
mm
R
12.000
12.000
mm
体重
0.028
0.028
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型