目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2284.00.01.0600
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
带喇叭颈的冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_11/2284_00_01.prj},{NB=2284.00.01.0600},{DOC=2284_00_01.pdf},{BC=2284.00.01.0600},{D1=6.000},{D2=9.000},{D3=10.900},{D4=11.000},{L=7.000},{L1=11.000},{L2=5.270},{R=10.000},{GEW=0.004},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2284.00.01. - 带锥度的冲头安装环
明细表
2284.00.01.0600
目录页
2284_00_01.pdf
订购编号
2284.00.01.0600
2284.00.01.0600
轴的直径
6.000
6.000
mm
D2
9.000
9.000
mm
外径
10.900
10.900
mm
D4
11.000
11.000
mm
长度
7.000
7.000
mm
L1
11.000
11.000
mm
L2
5.270
5.270
mm
R
10.000
10.000
mm
体重
0.004
0.004
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型