目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
231.3.0500.0500.071
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头 正方形/长方形
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_09/231.prj},{NB=231.3.0500.0500.071},{DOC=231_pdf},{MAT=HSS},{A=5},{B=5.000},{L1=71.000},{H=1.800},{AMIN=5.000},{AMAX=15.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
231. - 带肩冲头,正方形/长方形,型B
明细表
231.3.0500.0500.071
订购编号
231.3.0500.0500.071
231.3.0500.0500.071
目录页
231_pdf
材料
HSS
切割长度
mm
Enter value for A
切割长度
mm
cm
inch
ft
確定
切割宽度
5.000
5.000
mm
长度
71.000
mm
H
1.800
1.800
mm
体重
0.0139
0.0139
kg
AMIN
5.000
5.000
mm
AMAX
15.000
15.000
mm
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型