目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2714.4E2.3800
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
快速更换型冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_08/2714.prj},{NB=2714.4E2.3800},{DOC=2714_pdf},{DSCHAFT=16},{P=38},{PMIN=16.100},{PMAX=38.000},{L=80},{D5SWL=8.000},{L4SWL=7.500},{L1=19},{ADS=2.500},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2714. - 快速更换型冲头, 凸模切削刃直径大于凸模柄部直径, 圆形, 带弹顶销, 轻载荷用
明细表
2714.4E2.3800
目录页
2714_pdf
订购编号
2714.4E2.3800
2714.4E2.3800
轴的直径 ISO-SW
16
16
mm
P
PMIN
16.100
16.100
mm
PMAX
38.000
38.000
mm
冲头长度
80.000
90.000
100.000
80.000
90.000
100.000
mm
Ball diameter quick change light duty
8.000
mm
L4SWL
7.500
mm
L1
19.000
30.000
19.000
30.000
mm
ADS
2.500
2.500
mm
体重
0.265
0.265
kg
海关税号
82073010
DUMMY
2714.4E2.####.#
2714.4E2.####.#
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型