目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2234.4E2.1600.0650.B
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
快速更换型冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_08/2234.prj},{NB=2234.4E2.1600.0650.B},{DOC=2234_pdf},{DSCHAFT=16},{P=16.000},{W=6.500},{WMIN=6.50},{GMAX=38.00},{L=80},{AV=90},{D5SWL=8.000},{L4SWL=7.500},{L1=19},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2234.4E2.1600.0650.B}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2234. - 快速更换型冲头, 凸模切削刃直径大于凸模柄部直径, 长方形, 轻载荷用
明细表
2234.4E2.1600.0650.B
订购编号
2234.4E2.1600.0650.B
2234.4E2.1600.0650.B
目录页
2234_pdf
轴的直径 ISO-SW
16
16
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
確定
WMIN
6.50
6.50
GMAX
38.00
38.00
mm
冲头长度
80.000
90.000
100.000
80.000
90.000
100.000
mm
Position of torsion protection/ball seating
mm
Enter value for AV
Position of torsion protection/ball seating
mm
cm
inch
ft
確定
Ball diameter quick change light duty
8.000
mm
L4SWL
7.500
mm
L1
19.000
30.000
19.000
30.000
mm
体重
0.112
0.112
kg
海关税号
82073010
DUMMY
2234.4E2.####.####.#
2234.4E2.####.####.#
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型