目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2721.6D4.0400.A
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头ISO 8020
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_07/2721.prj},{NB=2721.6D4.0400.A},{DOC=2721_pdf},{DSCHAFT=10},{DK=13.000},{P=4.000},{PMIN=4.000},{GMAX=9.900},{L1=19},{R=0.300},{T=5.000},{L=71},{AV=0},{DABS=1.500},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2721.6D4.0400.A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2721. - 冲头, 阶梯式, 正方形, 带弹顶销, ISO 8020
明细表
2721.6D4.0400.A
目录页
2721_pdf
订购编号
2721.6D4.0400.A
2721.6D4.0400.A
轴的直径 ISO-SW
10
10
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
長度切削刃形式
4.000
4.000
GMAX
9.900
9.900
mm
切割长度
19.000
25.000
19.000
25.000
mm
Head radius ISO
0.300
0.300
mm
头部高度 ISO
5.000
mm
冲头长度
71.000
80.000
90.000
100.000
120.000
71.000
80.000
90.000
100.000
120.000
mm
Position of torsion protection/ball seating
mm
Enter value for AV
Position of torsion protection/ball seating
mm
cm
inch
ft
確定
Durchmesser Abdrückstift
1.500
1.500
mm
体重
0.037
0.037
kg
海关税号
82073010
DUMMY
2721.6D4.####.#
2721.6D4.####.#
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型