目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2261.6C3.0400
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头ISO 8020
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_07/2261.prj},{NB=2261.6C3.0400},{DOC=2261_pdf},{DSCHAFT=10.000},{DK=13.000},{P=4.000},{PMIN=4.000},{PMAX=9.900},{L1=13},{N=8.000},{R=0.300},{T=5.000},{L=63},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2261.6C3.0400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2261. - 带有圆锥形头部的导正销, ISO 8020
明细表
2261.6C3.0400
订购编号
2261.6C3.0400
2261.6C3.0400
目录页
2261_pdf
轴的直径 ISO-SW
10.000
10.000
mm
Head diameter ISO
13.000
13.000
mm
長度切削刃形式
PMIN
4.000
4.000
mm
PMAX
9.900
9.900
mm
切割长度
13.000
19.000
13.000
19.000
mm
N
8.000
8.000
mm
Head radius ISO
0.300
0.300
mm
头部高度 ISO
5.000
mm
冲头长度
63.000
71.000
80.000
90.000
100.000
110.000
63.000
71.000
80.000
90.000
100.000
110.000
mm
体重
0.034
0.034
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型