目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
267.3.1000.060
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
圆柱头切割冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_06/267.prj},{NB=267.3.1000.060},{DOC=267_pdf},{MAT=HSS},{D1=10.000},{L1=60},{D3=13.000},{D4=1.470},{K=5.000},{L=32.000},{NM=4.000},{M=M5},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
267. - 冲头 带弹顶销
明细表
267.3.1000.060
订购编号
267.3.1000.060
267.3.1000.060
目录页
267_pdf
材料
HSS
轴的直径
10.000
10.000
mm
长度
60.000
71.000
80.000
90.000
100.000
60.000
71.000
80.000
90.000
100.000
mm
D3
13.000
13.000
mm
K
5.000
5.000
mm
L
32.000
32.000
mm
体重
0.039
0.039
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型