目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
221.3.0680.071
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头DIN 9844
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_04/221.prj},{NB=221.3.0680.071},{DOC=221_pdf},{MAT=3},{D1=6.800},{L1=71},{D2=8.000},{L2=16.000},{D3=12.000},{R=0.700},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=221.3.0630.071}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 182
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
221. - 冲头 DIN 9844 B 型
明细表
221.3.0680.071
订购编号
221.3.0680.071
221.3.0680.071
目录页
221_pdf
材料
HSS
HST
HSS
HST
切削刀刃直径
6.800
6.800
mm
分级
0.100
0.100
mm
长度
71.000
90.000
112.000
71.000
90.000
112.000
mm
轴的直径
8.000
8.000
mm
切割长度
16.000
16.000
mm
D3
12.000
12.000
mm
R
0.700
0.700
mm
体重
0.028
0.028
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型