目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2291.3.0900.100.0450.05
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
带 30° 头的切割冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_03/2291.prj},{NB=2291.3.0900.100.0450.05},{DOC=2291_pdf},{MAT=HSS},{D3=9.000},{L1=100},{D1=4.5},{L2=5},{D2=14.400},{D4=9.000},{H=11.000},{K=1.000},{AL=20.000},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2291.3.0900.100.0450.05}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2291. - 冲头 30°- 头部, C 型
明细表
2291.3.0900.100.0450.05
订购编号
2291.3.0900.100.0450.05
2291.3.0900.100.0450.05
目录页
2291_pdf
材料
HSS
轴的直径
9.000
9.000
mm
长度
100.000
120.000
100.000
120.000
mm
切削刀刃直径
mm
Enter value for D1
切削刀刃直径
mm
cm
inch
ft
確定
切割长度
mm
Enter value for L2
切割长度
mm
cm
inch
ft
確定
D2
14.400
14.400
mm
D4
9.000
9.000
mm
H
11.000
11.000
mm
K
1.000
1.000
mm
AL
20.000
20.000
mm
体重
0.048
0.048
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型