目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2249.34D3.0170.0160.A
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头 ~ DIN 9861
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_01/2249.prj},{NB=2249.34D3.0170.0160.A},{DOC=2249_pdf},{MAT=HSS},{D1=6.000},{D2=8.000},{P=1.700},{W=1.600},{WMIN=1.600},{GMAX=5.900},{L1=13.000},{L=71},{AV=0},{K=0.500},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2249.34D3.0170.0160.A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2249. - 冲头, 阶梯式, 长孔, ~ DIN 9861
明细表
2249.34D3.0170.0160.A
订购编号
2249.34D3.0170.0160.A
2249.34D3.0170.0160.A
目录页
2249_pdf
材料
HSS
ASP2023
HSS - TIN
HSS - TICN
HSS - DLC
ASP2023 - TIN
ASP2023 - TICN
ASP2023 - DLC
HSS
ASP2023
HSS - TIN
HSS - TICN
HSS - DLC
ASP2023 - TIN
ASP2023 - TICN
ASP2023 - DLC
轴的直径
6.000
6.000
mm
D2
8.000
8.000
mm
長度切削刃形式
mm
Enter value for P
長度切削刃形式
mm
cm
inch
ft
確定
PMIN
1.700
1.700
mm
宽度切削刃形式
mm
GMAX
5.900
5.900
mm
切割长度
13.000
19.000
13.000
19.000
mm
长度
71.000
80.000
100.000
120.000
71.000
80.000
100.000
120.000
mm
Lage Verdrehsicherung
°
K
0.500
0.500
mm
体重
0.013
0.013
kg
海关税号
82073010
DUMMY
2249.HSS4D3.####.####.#
2249.HSS4D3.####.####.#
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型