目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2209.34D
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头 ~ DIN 9861
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_01/2209.prj},{NB=2209.34D},{DOC=2209_pdf},{MAT=3},{D1=6.000},{D2=8.000},{K=0.500},{L=71},{ZTC=82073010},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2209.34D}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2209. - 冲头, 毛坯, DIN 9861, D 型
明细表
2209.34D
订购编号
2209.34D
2209.34D
目录页
2209_pdf
材料
HSS
ASP2023
HSS - TIN
HSS - TICN
ASP2023 - TIN
ASP2023 - TICN
HSS
ASP2023
HSS - TIN
HSS - TICN
ASP2023 - TIN
ASP2023 - TICN
轴的直径
6.000
6.000
mm
D2
8.000
8.000
mm
K
0.500
0.500
mm
长度
71.000
80.000
100.000
120.000
71.000
80.000
100.000
120.000
mm
体重
0.016
0.016
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型