目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2446.12.15.040.165
FIBRO
标准件
导向元件
附件
插入式螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_15/2446_12_15.prj},{NB=2446.12.15.040.165},{DOC=2446_12_15.pdf},{D1=40.000},{D2=37.000},{D3=32.000},{L1=165.000},{L2=38.000},{L3=32.000},{R1=10.000},{R2=5.000},{B1=71.000},{E1=34.000},{BELSTAT=32.000},{BELDYN=5.000},{ZTC=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2446.12.15. - 插入式螺栓,符合 BMW 标准
明细表
2446.12.15.040.165
订购编号
2446.12.15.040.165
2446.12.15.040.165
目录页
2446_12_15.pdf
直径
40.000
40.000
mm
D2
37.000
37.000
mm
D3
32.000
32.000
mm
长度
165.000
165.000
mm
L2
38.000
38.000
mm
L3
32.000
32.000
mm
R1
10.000
10.000
mm
R2
5.000
5.000
mm
B1
71.000
71.000
mm
E1
34.000
34.000
mm
zul. stat. Belastung
32.000
32.000
kN
zul. dyn. Belastung
5.000
5.000
kN
海关税号
73182900
体重
1.627
1.627
kg
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型