目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
202.92.1.032
FIBRO
标准件
导向元件
附件
保持架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_05/202_92.prj},{NB=202.92.1.032},{DOC=202_92_1_pdf},{D1=32.000},{D2=31.000},{F=36.000},{GEW=0.023},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
202.92.1. - 保持架
明细表
202.92.1.032
订购编号
202.92.1.032
202.92.1.032
目录页
202_92_1_pdf
导向直径
32.000
32.000
mm
D2
31.000
31.000
mm
F
36.000
36.000
mm
体重
0.023
0.023
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型