目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
202.91.048.1
FIBRO
标准件
导向元件
附件
保持架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_05/202_91_asmtab.prj},{NB=202.91.048.1},{DOC=202_91_pdf},{KG=1},{D1=48.000},{D2=52.000},{A=2.000},{PPATH=202_91_asmsbl.prj},{M=6.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
202.91. - 保持架
明细表
202.91.048.1
订购编号
202.91.048.1
202.91.048.1
目录页
202_91_pdf
滚珠保持架尺寸
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
导向直径
48.000
48.000
mm
外径
52.000
52.000
mm
L
31.000
mm
L1
46.000
mm
A
2.000
mm
M
6.000
mm
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型