目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2441.13.45.040
FIBRO
标准件
导向元件
附件
定心夹紧装置 / 定心销
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_01/2441_13_45_asmtab.prj},{NB=2441.13.45.040},{DOC=2441_13_45_pdf},{AB=1},{D1=40.000},{D2=90.000},{D3=69.000},{D4=45.000},{D5=50.000},{D6=67.000},{H1=36.000},{H2=61.000},{L=86.000},{PPATH=d09_01_99/2441_13_45_asmsbl.prj},{ZTC=84807900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2441.13.45. - 定心夹紧装置, CNOMO
明细表
2441.13.45.040
订购编号
2441.13.45.040
2441.13.45.040
目录页
2441_13_45_pdf
调整垫片
无
带
无
带
公称通径
40.000
40.000
mm
Flange diameter
90.000
90.000
mm
Befestigungsteilkreis OT
69.000
69.000
mm
D4
45.000
45.000
mm
D5
50.000
50.000
mm
Befestigungsteilkreis UT
67.000
67.000
mm
Height of the upper part
36.000
36.000
mm
Height of the lower part
61.000
mm
H3
28.000
28.000
mm
高度
86.000
mm
体重
2.382
2.382
kg
海关税号
84807900
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型