目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2441.11.15.080
FIBRO
标准件
导向元件
附件
定心夹紧装置 / 定心销
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_01/2441_11_15_asm_asmtab.prj},{NB=2441.11.15.080},{DOC=2441_11_pdf},{ABFVIS=ohne},{ABF=0.000},{D1=80},{D2=63.000},{D3=48.000},{L=70.000},{L1=37.000},{L2=47.000},{GEW=1.491},{ZTC=84807900},{PPATH=d09_01_99/2441_11_15_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2441.11.15. - 定心夹紧装置, BMW
明细表
2441.11.15.080
订购编号
2441.11.15.080
2441.11.15.080
目录页
2441_11_pdf
Flat side
无
无
外径
80
mm
D2
63.000
mm
D3
48.000
mm
L
70.000
mm
L1
37.000
mm
L2
47.000
mm
体重
1.491
1.491
kg
海关税号
84807900
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型