目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2060.41.024.056
FIBRO
标准件
导向元件
球保持架
不带安全环
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d07/d07_01/2060_41.prj},{NB=2060.41.024.056},{DOC=2060_41_pdf},{D1=24.000},{L=56.000},{L1=56.000},{D2=29.000},{D3=27.600},{S=2.000},{A=4.000},{N=1.600},{M=1.600},{K=3.000},{GK=216.000},{N1=18.000},{N2=12.000},{ZTC=84828000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 49
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2060.41. - 带安全环凹槽的滚球保持架, 塑料
明细表
2060.41.024.056
订购编号
2060.41.024.056
2060.41.024.056
目录页
2060_41_pdf
导向直径
24.000
24.000
mm
Bestell-Nennlänge Kugelkäfig
56.000
56.000
mm
生产长度球保持架
56.000
56.000
mm
N
1.600
1.600
mm
M
1.600
1.600
mm
K
3.000
3.000
mm
总滚珠数量
216.000
216.000
mm
体重
0.033
0.033
kg
N1
18.000
18.000
N2
12.000
12.000
海关税号
84828000
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型