目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
206.41.012.025.042
FIBRO
标准件
导向元件
球保持架
不带安全环
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d07/d07_01/206-41.prj},{NB=206.41.012.025.042},{DOC=206_41_pdf},{D1=12.000},{L1=42.000},{D3=16.000},{K=2.500},{GEW=0.010},{ZTC=84828000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
206.41. - 球保持架, 塑料, 适用于最高速度冲压
明细表
206.41.012.025.042
订购编号
206.41.012.025.042
206.41.012.025.042
目录页
206_41_pdf
导向直径
12.000
12.000
mm
长度
42.000
42.000
mm
D3
16.000
16.000
mm
滚珠直径
2.500
2.500
mm
体重
0.010
0.010
kg
海关税号
84828000
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型