目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.73.090.250.045
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
导向板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_10/2960-73.prj},{NB=2960.73.090.250.045},{DOC=2960_73_pdf},{FORM=A},{B=90.000},{A=250.000},{C=45.000},{L1=20.000},{L2=100.000},{E=50.000},{E1=50.000},{D=18.000},{D1=26.000},{F=28.000},{T=21.000},{R=25.000},{ANZ=3},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2960.73. - 导向板, 钢 带固态润滑剂, VDI 3387
明细表
2960.73.090.250.045
订购编号
2960.73.090.250.045
2960.73.090.250.045
目录页
2960_73_pdf
形状
A
A
宽度
90.000
90.000
mm
长度
250.000
250.000
mm
厚度
45.000
45.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
L2
100.000
100.000
mm
E
50.000
50.000
mm
E1
50.000
50.000
mm
D
18.000
18.000
mm
D1
26.000
26.000
mm
F
28.000
28.000
mm
T
21.000
21.000
mm
R
25.000
25.000
mm
螺栓孔数量
3
3
体重
7.403
7.403
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型