目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.91.100.170.060
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
斜楔主动板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_09/2960_91.prj},{NB=2960.91.100.170.060},{DOC=2960_91_pdf},{B=100.000},{A=170.000},{S=60.000},{E=60.000},{T=45.000},{W=30.000},{L=127.860},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2960.91. - 斜楔主动板, 硬化和气体渗氮处理, VDI 3357
明细表
2960.91.100.170.060
订购编号
2960.91.100.170.060
2960.91.100.170.060
目录页
2960_91_pdf
宽度
100.000
100.000
mm
长度
170.000
170.000
mm
厚度
60.000
60.000
mm
E
60.000
60.000
mm
T
45.000
45.000
mm
角
30.000
30.000
Grad
L
127.860
127.860
mm
体重
6.051
6.051
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型