目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2965.80.45.060.045.250
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
凹V导向装置/滑块
单侧导向滑块/滑块
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_11/2965_80_45.prj},{NB=2965.80.45.060.045.250},{DOC=2965_80_45_pdf},{FORM=B},{LG=60.000},{H=45.000},{L=250.000},{P=50.000},{ANZ=3},{TYP=2},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2965.80.45. - 单侧导向滑块, 带固态润滑剂的青铜, CNOMO
明细表
2965.80.45.060.045.250
订购编号
2965.80.45.060.045.250
2965.80.45.060.045.250
目录页
2965_80_45_pdf
形状
B
B
宽度
60.000
60.000
mm
高度
45.000
45.000
mm
长度
250.000
250.000
mm
P
50.000
50.000
mm
螺栓孔数量
3
3
体重
4.123
4.123
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型