目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2965.83.060.047.0200
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
凹V导向装置/滑块
单侧导向滑块/滑块
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_11/2965-83.prj},{NB=2965.83.060.047.0200},{DOC=2965_83_pdf},{FORM=C},{L=200.000},{E=25.000},{E1=110.000},{ANZ=3},{E2=20.000},{TYP=3},{B=60.000},{H=47.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2965.83. - 单侧棱形滑块, 钢
明细表
2965.83.060.047.0200
订购编号
2965.83.060.047.0200
2965.83.060.047.0200
目录页
2965_83_pdf
形状
C
C
长度
200.000
200.000
mm
E
25.000
25.000
mm
E1
110.000
110.000
mm
螺栓孔数量
3
3
体重
3.624
3.624
kg
E2
20.000
20.000
mm
宽度
60.000
mm
高度
47.000
mm
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型