目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2964.78.012.018.0350
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
T 型导板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_07/2964-78.prj},{NB=2964.78.012.018.0350},{DOC=2964_78_pdf},{A=12.000},{B=18.000},{C=8.000},{H=5.000},{L=350.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2964.78. - T 型导板, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2964.78.012.018.0350
订购编号
2964.78.012.018.0350
2964.78.012.018.0350
目录页
2964_78_pdf
高度
12.000
12.000
mm
宽度
18.000
18.000
mm
C
8.000
8.000
mm
H
5.000
5.000
mm
长度
350.000
mm
体重
0.476
0.476
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型