目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.83.020.020.080
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
L型板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_06/2962_83.prj},{NB=2962.83.020.020.080},{DOC=2962_83_pdf},{B=20.000},{H1=20.000},{L1=80},{L4=12.000},{D1=11.000},{D2=6.600},{D3=6.000},{T1=5.000},{T2=6.800},{T3=9.500},{H2=19.000},{H3=5.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2962.83. - L型板, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2962.83.020.020.080
订购编号
2962.83.020.020.080
2962.83.020.020.080
目录页
2962_83_pdf
形状
A
宽度
20.000
20.000
mm
Bestell-Nennhöhe
20.000
20.000
mm
长度
80.000
100.000
125.000
80.000
100.000
125.000
L2
64.000
64.000
L3
40.000
40.000
L4
12.000
12.000
mm
D1
11.000
11.000
mm
D2
6.600
6.600
mm
D3
6.000
6.000
mm
T1
5.000
5.000
mm
T2
6.800
6.800
mm
T3
9.500
9.500
mm
高度
19.000
19.000
mm
H3
5.000
5.000
mm
螺栓数量
2
体重
0.207
0.207
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型