目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.70.032.150
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
L型板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_06/2962-70.prj},{NB=2962.70.032.150},{DOC=2962_70_pdf},{FORM=A},{A1=32.000},{A2=30.000},{A3=10.000},{A4=15.000},{L=150.000},{E=11.000},{E1=55.000},{E2=55.000},{E3=0.000},{E4=0.000},{D1=11.000},{D=0.000},{T=0.000},{BA=3.000},{TYP=1},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2962.70. - L型板, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2962.70.032.150
订购编号
2962.70.032.150
2962.70.032.150
目录页
2962_70_pdf
宽度
32.000
32.000
mm
高度
30.000
30.000
mm
A3
10.000
10.000
mm
A4
15.000
15.000
mm
长度
150.000
150.000
mm
E
11.000
11.000
mm
E1
55.000
55.000
mm
E2
55.000
55.000
mm
E3
0.000
0.000
mm
E4
0.000
0.000
mm
D1
11.000
11.000
mm
D
0.000
0.000
mm
T
0.000
0.000
mm
螺栓孔数量
3.000
3.000
mm
体重
0.926
0.926
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型