目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2961.81.100.25.160
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
防护板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_05/2961_81.prj},{NB=2961.81.100.25.160},{DOC=2961_81_pdf},{IDNR=100.25.160},{FORM=A},{B=100.000},{S=25.000},{A=160.000},{B2=30.000},{B1=60.000},{D=17.500},{E=70.000},{E1=0.000},{E2=45.000},{ANB=2},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2961.81. - 防护板, 钢 带固态润滑剂, VDI 3357
明细表
2961.81.100.25.160
订购编号
2961.81.100.25.160
2961.81.100.25.160
目录页
2961_81_pdf
FORM
A
A
宽度
100.000
100.000
mm
厚度
25.000
25.000
mm
长度
160.000
160.000
mm
B2
30.000
30.000
mm
B1
60.000
60.000
mm
D
17.500
17.500
mm
E
70.000
70.000
mm
E1
0.000
0.000
mm
E2
45.000
45.000
mm
螺栓孔数量
2
2
体重
3.046
3.046
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型