目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2961.78.050.0300
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
防护板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_05/2961_78.prj},{NB=2961.78.050.0300},{DOC=2961_78_pdf},{FORM=D},{A=300.000},{B=50.000},{S=10.000},{B1=30.000},{B2=36.000},{E=65.000},{E1=65.000},{D=11.000},{ANB=5},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2961.78. - 防护板, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2961.78.050.0300
订购编号
2961.78.050.0300
2961.78.050.0300
目录页
2961_78_pdf
FORM
D
D
长度
300.000
300.000
mm
宽度
50.000
50.000
mm
厚度
10.000
mm
B1
30.000
30.000
mm
B2
36.000
36.000
mm
E
65.000
65.000
mm
E1
65.000
65.000
mm
D
11.000
mm
ANB
5
5
体重
1.191
1.191
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型