目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2961.74.55.085.28.500
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
防护板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_05/2961_74_55_asmtab.prj},{NB=2961.74.55.085.28.500},{DOC=2961_74_55.pdf},{IDNR=085.28.500},{FORM=C},{L1=500.000},{B=85.000},{S=28.000},{B1=60.000},{D=22.000},{L6=450.000},{L2=50.000},{L3=130.000},{L4=250.000},{L5=370.000},{ANB=5},{ZTC=84879090},{M=8.000},{ZSL=16.000},{GP1B=30.000},{GP1A=200.000},{GP2A=200.000},{FEKL=12.900},{PPATH=d06_05_99/2961_74_55_asmsbl.prj},{GEWDL=8.524},{GEWGP=1.122}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2961.74.55. - 带滑动板的盖板条、钢/带固态润滑剂的青铜,符合 VW 要求
明细表
2961.74.55.085.28.500
订购编号
2961.74.55.085.28.500
2961.74.55.085.28.500
目录页
2961_74_55.pdf
FORM
C
C
长度
500.000
500.000
mm
宽度
85.000
85.000
mm
厚度
28.000
mm
B1
60.000
60.000
mm
D
22.000
mm
L6
450.000
450.000
mm
L2
50.000
50.000
mm
L3
130.000
130.000
mm
L4
250.000
250.000
mm
L5
370.000
370.000
mm
螺栓孔数量
5
5
体重
9.646
9.646
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型