目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.80.025.016.080
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
导向板带
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_04/2962-80.prj},{NB=2962.80.025.016.080},{DOC=2962_80_pdf},{B=25.000},{S=16.000},{A=80},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2962.80. - 带有三个滑动表面的导向 板, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2962.80.025.016.080
订购编号
2962.80.025.016.080
2962.80.025.016.080
目录页
2962_80_pdf
宽度
25.000
25.000
mm
厚度
16.000
16.000
mm
长度
80.000
100.000
125.000
80.000
100.000
125.000
mm
体重
0.262
0.262
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型