目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.76.070.032.0200
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
导向板带
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_04/2962-76.prj},{NB=2962.76.070.032.0200},{DOC=2962_76_pdf},{FORM=B},{A=200.000},{B=70.000},{S=32.000},{E=75.000},{L1=40.000},{D=20.000},{D1=13.500},{T=13.000},{ANZ=3},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2962.76. - 带有三个滑动表面的导向 板, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2962.76.070.032.0200
订购编号
2962.76.070.032.0200
2962.76.070.032.0200
目录页
2962_76_pdf
FORM
B
B
长度
200.000
200.000
mm
宽度
70.000
70.000
mm
厚度
32.000
32.000
mm
E
75.000
75.000
mm
L1
40.000
40.000
mm
D
20.000
20.000
mm
D1
13.500
13.500
mm
T
13.000
13.000
mm
螺栓孔数量
3
3
体重
3.506
3.506
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型