目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.75.060.030.0150
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
导向板带
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_04/2962-75.prj},{NB=2962.75.060.030.0150},{DOC=2962_75_pdf},{FORM=A},{A=150.000},{B=60.000},{S=30.000},{B1=30.000},{E=100.000},{D=20.000},{D1=13.500},{T=13.000},{ANZ=2},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2962.75. - 导板 带有两个滑动表面, 带固态润滑剂的青铜, VDI 3357
明细表
2962.75.060.030.0150
订购编号
2962.75.060.030.0150
2962.75.060.030.0150
目录页
2962_75_pdf
FORM
A
A
长度
150.000
150.000
mm
宽度
60.000
60.000
mm
厚度
30.000
30.000
mm
B1
30.000
30.000
mm
E
100.000
100.000
mm
D
20.000
20.000
mm
D1
13.500
13.500
mm
T
13.000
13.000
mm
螺栓孔数量
2
2
体重
2.107
2.107
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型