目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.33.080.300
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960_33.prj},{NB=2960.33.080.300},{DOC=2960_33_pdf},{FORM=B},{B=80.000},{L1=300.000},{L2=25.000},{L3=105.000},{L4=195.000},{L5=275.000},{D=13.500},{D1=20.000},{T=13.000},{ANZ=4},{ZTC=84879059}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2960.33. - 滑板,带烧结层的钢材,VDI 3357
明细表
2960.33.080.300
订购编号
2960.33.080.300
2960.33.080.300
目录页
2960_33_pdf
形状
B
B
宽度
80.000
mm
长度
300.000
300.000
mm
L2
25.000
mm
L3
105.000
105.000
mm
L4
195.000
195.000
mm
L5
275.000
275.000
mm
D
13.500
mm
D1
20.000
mm
T
13.000
mm
螺栓孔数量
4
4
体重
3.608
3.608
kg
海关税号
84879059
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型