目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.93.080.250
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-93.prj},{NB=2960.93.080.250},{DOC=2960_93_pdf},{B=80.000},{L1=250},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2960.93. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜, VDI 3357
明细表
2960.93.080.250
订购编号
2960.93.080.250
2960.93.080.250
目录页
2960_93_pdf
宽度
80.000
80.000
mm
长度
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
mm
L2
60
mm
体重
3.113
3.113
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型