目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.86.038.150
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-86.prj},{NB=2960.86.038.150},{DOC=2960_86_pdf},{FORM=A},{B=38.000},{A=150.000},{E1=19.000},{ANZ=2},{TYP=1},{R=3.500},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2960.86. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2960.86.038.150
订购编号
2960.86.038.150
2960.86.038.150
目录页
2960_86_pdf
FORM
A
A
mm
宽度
38.000
38.000
mm
长度
150.000
mm
E1
19.000
19.000
mm
螺栓孔数量
2
2
R
3.500
3.500
mm
体重
0.878
0.878
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型