目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.80.100.200
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-80.prj},{NB=2960.80.100.200},{DOC=2960_80_pdf},{FORM=B},{B=100.000},{A=200.000},{L1=22.000},{L2=28.000},{L3=28.000},{E=40.000},{E1=0.000},{E2=95.000},{E3=25.000},{ANZ=3},{TYP=2},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2960.80. - 滑板, 钢, NAAMS
明细表
2960.80.100.200
订购编号
2960.80.100.200
2960.80.100.200
目录页
2960_80_pdf
FORM
B
B
mm
宽度
100.000
100.000
mm
长度
200.000
200.000
mm
L1
22.000
22.000
mm
L2
28.000
28.000
mm
L3
28.000
28.000
mm
E
40.000
40.000
mm
E1
0.000
0.000
mm
E2
95.000
95.000
mm
E3
25.000
25.000
mm
ANZ
3
3
体重
3.020
3.020
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型