目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2960.70.100.160
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960-70.prj},{NB=2960.70.100.160},{DOC=2960_70_pdf},{FORM=A},{B=100.000},{A=160.000},{L1=20.000},{E1=115.000},{L2=20.000},{E2=60.000},{D=13.500},{D1=20.000},{T=13.000},{TYP=1},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 38
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2960.70. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2960.70.100.160
订购编号
2960.70.100.160
2960.70.100.160
目录页
2960_70_pdf
FORM
A
A
宽度
100.000
100.000
mm
长度
160.000
160.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
E1
115.000
115.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
E2
60.000
60.000
mm
D
13.500
mm
D1
20.000
mm
T
13.000
mm
体重
2.457
2.457
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型