目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2961.73.040.012.0605
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
平导板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_02/2961-73.prj},{NB=2961.73.040.012.0605},{DOC=2961_73_pdf},{B=40.000},{S=12.000},{L=605.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2961.73. - 平导板 带有两个滑动表面, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2961.73.040.012.0605
订购编号
2961.73.040.012.0605
2961.73.040.012.0605
目录页
2961_73_pdf
宽度
40.000
40.000
mm
厚度
12.000
12.000
mm
长度
605.000
605.000
mm
体重
2.381
2.381
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型