目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2091.68.032.005.10
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带骨架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_04/2091_68_asmtab.prj},{NB=2091.68.032.005.10},{DOC=2091_68_pdf},{D1=32.000},{TOL=10},{VL=5},{VLMIN=5.000},{VLMAX=44.000},{D2=40.000},{D3=48.000},{D4=72.000},{D5=58.000},{D6=5.500},{D7=10.000},{T1=5.700},{S=5.700},{K=28.000},{L1=72.000},{L2=47.000},{L3=25.000},{L=80.000},{PPATH=d05_04_99/2091_68_asmsbl.prj},{GEWBU=0.678},{GEWKK=0.122},{ZTC=84879090},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2097.68.032.005.10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2091.68. - 带法兰和骨架的球导向套
明细表
2091.68.032.005.10
订购编号
2091.68.032.005.10
2091.68.032.005.10
目录页
2091_68_pdf
导向直径
32.000
32.000
mm
分类
黄色
绿色
红色
黄色
绿色
红色
Vorlauflänge
mm
Enter value for VL
Vorlauflänge
mm
cm
inch
ft
確定
VLMIN
5.000
mm
VLMAX
44.000
44.000
mm
D2
40.000
40.000
mm
D3
48.000
48.000
mm
D4
72.000
72.000
mm
D5
58.000
58.000
mm
D6
5.500
5.500
mm
D7
10.000
10.000
mm
T1
5.700
5.700
mm
S
5.700
5.700
K
28.000
28.000
mm
長度 of guide bush
72.000
72.000
mm
L2
47.000
47.000
mm
L3
25.000
25.000
mm
Cage length
80.000
80.000
mm
体重
0.800
0.800
kg
海关税号
84879090
DUMMY
2091.68.032.###.##
2091.68.032.###.##
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型