目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2081.68.032.005.10
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带骨架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_04/2081_68_asmtab.prj},{NB=2081.68.032.005.10},{DOC=2081_68_pdf},{D1=32.000},{TOL=10},{VL=5},{VLMIN=5.000},{VLMAX=84.000},{D2=40.000},{D3=48.000},{D4=48.000},{D5=56.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{D8=53.000},{A=24.400},{A1=36.400},{L1=93.000},{L2=30.000},{L3=63.000},{L=120.000},{K=3.000},{PPATH=d05_04_99/2081_68_asmsbl.prj},{GEWBU=0.593},{GEWKK=0.186},{ZTC=84879090},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2081.68.032.005.10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2081.68. - 带凸缘和骨架的球导向套
明细表
2081.68.032.005.10
订购编号
2081.68.032.005.10
2081.68.032.005.10
目录页
2081_68_pdf
导向直径
32.000
32.000
mm
分类
黄色
绿色
红色
黄色
绿色
红色
Vorlauflänge
mm
Enter value for VL
Vorlauflänge
mm
cm
inch
ft
確定
VLMIN
5.000
mm
VLMAX
84.000
84.000
mm
D2
40.000
40.000
mm
D3
48.000
48.000
mm
D4
48.000
48.000
mm
D5
56.000
56.000
mm
D6
67.000
67.000
mm
D7
79.700
79.700
mm
D8
53.000
53.000
mm
長度 of guide bush
93.000
93.000
mm
L2
30.000
30.000
mm
L3
63.000
63.000
mm
Cage length
120.000
120.000
mm
K
3.000
3.000
mm
体重
0.779
0.779
kg
海关税号
84879090
DUMMY
2081.68.032.###.##
2081.68.032.###.##
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型