目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2091.72.030
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带法兰
Bronze with solid lubricant rings
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_03/d05_03_03/2091_72.prj},{NB=2091.72.030},{DOC=2091_72_pdf},{D1=30.000},{D3=48.000},{D4=72.000},{D5=58.000},{D6=5.500},{D7=10.000},{K=28.000},{L1=62.000},{L2=37.000},{L3=25.000},{T=5.700},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2091.72. - 带法兰的铜导套ECO-LINE”,带固态润滑剂的青铜, ISO 9448-4
明细表
2091.72.030
订购编号
2091.72.030
2091.72.030
目录页
2091_72_pdf
导向直径
30.000
30.000
mm
安装直径
48.000
48.000
mm
外径
72.000
72.000
mm
D5
58.000
58.000
mm
D6
5.500
5.500
mm
D7
10.000
10.000
mm
K
28.000
28.000
mm
总长度
62.000
62.000
mm
安装长度
37.000
37.000
mm
L3
25.000
25.000
mm
T
5.700
5.700
mm
体重
0.952
0.952
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型