目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2091.31.032.10
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带法兰
Sintered guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_03/d05_03_01/2091-31.prj},{NB=2091.31.032.10},{DOC=2091_31_pdf},{D1=32.000},{TOL=10},{D3=48.000},{D4=72.000},{D5=58.000},{D6=5.500},{D7=10.000},{K=28.000},{L1=72.000},{L2=47.000},{L3=25.000},{T=5.700},{GEW=0.926},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2091.31. - 带法兰的导套,碳氮共渗有长效润滑, ISO 9448-4
明细表
2091.31.032.10
订购编号
2091.31.032.10
2091.31.032.10
目录页
2091_31_pdf
导向直径
32.000
32.000
mm
分类
黄色
绿色
红色
黄色
绿色
红色
安装直径
48.000
48.000
mm
外径
72.000
72.000
mm
D5
58.000
58.000
mm
D6
5.500
5.500
mm
D7
10.000
10.000
mm
K
28.000
28.000
mm
总长度
72.000
72.000
mm
安装长度
47.000
47.000
mm
L3
25.000
25.000
mm
T
5.700
5.700
mm
体重
0.926
0.926
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型