目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2081.94.032
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
bronze plated
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_05/2081_94_asmtab.prj},{NB=2081.94.032},{DOC=2081_94_pdf},{D1=32.000},{D3=48.000},{D4=48.000},{D5=56.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{D8=53.000},{A=24.400},{A1=36.400},{L1=75.000},{L2=30.000},{L3=45.000},{L6=10.000},{C=52.500},{PPATH=d05_02_05_99/2081_94_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2081.94. - 带凸缘的导套 ECO-LINE,有青铜包覆,ISO 9448-6
明细表
2081.94.032
订购编号
2081.94.032
2081.94.032
目录页
2081_94_pdf
导向直径
32.000
32.000
mm
安装直径
48.000
48.000
mm
D4
48.000
48.000
mm
外径
56.000
56.000
mm
D6
67.000
67.000
mm
D7
79.700
79.700
mm
D8
53.000
53.000
mm
A
24.400
24.400
mm
A1
36.400
36.400
mm
总长度
75.000
75.000
mm
安装长度
30.000
30.000
mm
L3
45.000
45.000
mm
L6
10.000
10.000
mm
体重
0.725
0.725
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型