目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2081.91.032
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
bronze plated
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_05/2081_91_asmtab.prj},{NB=2081.91.032},{DOC=2081_91_pdf},{D1=32.000},{D3=48.000},{D4=48.000},{D5=56.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{D8=53.000},{A=24.400},{A1=36.400},{L1=93.000},{L2=30.000},{L3=63.000},{K=3.000},{PPATH=d05_02_05_99/2081_91_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2081.91. - 带凸缘的导套 ECO-LINE,有青铜包覆,ISO 9448-6
明细表
2081.91.032
订购编号
2081.91.032
2081.91.032
目录页
2081_91_pdf
导向直径
32.000
32.000
mm
安装直径
48.000
48.000
mm
D4
48.000
48.000
mm
外径
56.000
56.000
mm
D6
67.000
67.000
mm
D7
79.700
79.700
mm
D8
53.000
53.000
mm
A
24.400
24.400
mm
A1
36.400
36.400
mm
总长度
93.000
93.000
mm
安装长度
30.000
30.000
mm
L3
63.000
63.000
mm
GEW
0.923
0.923
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型