目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2081.84.032
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
bronze-coated
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_04/2081_84_asmtab.prj},{NB=2081.84.032},{DOC=2081_84_pdf},{D1=32.000},{TOL=+0.004/+0.015},{D3=48.000},{D4=48.000},{D5=56.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{D8=53.000},{A=24.400},{A1=36.400},{L1=75.000},{L2=30.000},{L3=45.000},{K=3.000},{L6=10.000},{C=52.500},{PPATH=d05_02_04_99/2081_84_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2081.84. - 带凸缘的导套,有青铜涂层, ISO 9448-6
明细表
2081.84.032
订购编号
2081.84.032
2081.84.032
目录页
2081_84_pdf
导向直径
32.000
32.000
mm
公差
+0.004/+0.015
+0.004/+0.015
mm
安装直径
48.000
48.000
mm
D4
48.000
48.000
mm
外径
56.000
56.000
mm
D6
67.000
67.000
mm
D7
79.700
79.700
mm
D8
53.000
53.000
mm
A
24.400
24.400
mm
A1
36.400
36.400
mm
总长度
75.000
75.000
mm
安装长度
30.000
30.000
mm
L3
45.000
45.000
mm
L6
10.000
10.000
mm
C
52.500
52.500
mm
体重
0.725
0.725
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型