目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2085.70.016.030
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
带固态润滑剂的青铜
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_03/2085-70.prj},{NB=2085.70.016.030},{DOC=2085_70_pdf},{D1=16.000},{D2=20.000},{D3=24.000},{R=1.000},{L1=30.000},{L2=24.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2085.70. - 带肩导套, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2085.70.016.030
订购编号
2085.70.016.030
2085.70.016.030
目录页
2085_70_pdf
导向直径
16.000
16.000
mm
安装直径
20.000
20.000
mm
外径
24.000
24.000
mm
R
1.000
1.000
mm
长度
30.000
30.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
体重
0.035
0.035
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型