目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
210.45.025.031.10
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
Ball bearing guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_02/d05_02_02/210-45.prj},{NB=210.45.025.031.10},{DOC=210_45_pdf},{D1=25.000},{TOL=10},{D2=31.000},{D3=40.000},{D4=45.000},{D6=55.000},{M=M39x1},{MN=39.000},{MK=36.900},{H=4.000},{L1=31.000},{L2=21.000},{L3=3.000},{L4=7.000},{L=40.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
210.45. - 带凸缘,且可用于滚珠保持架的导套, ~AFNOR
明细表
210.45.025.031.10
订购编号
210.45.025.031.10
210.45.025.031.10
目录页
210_45_pdf
导向直径
25.000
25.000
mm
分类
黄色
绿色
红色
黄色
绿色
红色
内径
31.000
31.000
mm
安装直径
40.000
40.000
mm
外径
45.000
45.000
mm
D6
55.000
55.000
mm
螺纹
M39x1
M39x1
H
4.000
4.000
mm
总长度
31.000
31.000
mm
安装长度
21.000
21.000
mm
Flange Bushing
3.000
3.000
mm
总长度
7.000
7.000
mm
Bestell-Nennlänge Kugelkäfig
40.000
40.000
mm
体重
0.130
0.130
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型