目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2062.44.012.016.032
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
光滑的
Ball bearing guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_01/d05_01_02/2062-44.prj},{NB=2062.44.012.016.032},{DOC=2062_44_pdf},{D1=12.000},{D2=16.000},{D3=20.000},{L1=32.000},{DK=2.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2062.44.012. - 球导向套,适用于最高冲压速度
明细表
2062.44.012.016.032
订购编号
2062.44.012.016.032
2062.44.012.016.032
目录页
2062_44_pdf
柱子直径
12.000
mm
内径
16.000
16.000
mm
外径
20.000
mm
长度
32.000
mm
滚珠直径
2.000
2.000
mm
体重
0.028
0.028
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型