目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2061.44.015.023.10
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
光滑的
Ball bearing guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_01/d05_01_02/2061_44_015.prj},{NB=2061.44.015.023.10},{DOC=2061_44_015.pdf},{D1=15.000},{L1=23},{D2=21.000},{D3=28.000},{TOL=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2061.44.015. - 球导向套,ISO 9448-3
明细表
2061.44.015.023.10
Bestell-Nr.
2061.44.015.023.10
目录页
2061_44_015.pdf
导向直径
15.000
mm
安装长度
23.000
30.000
37.000
47.000
60.000
23.000
30.000
37.000
47.000
60.000
mm
内径
21.000
mm
安装直径
28.000
mm
分类
gelb
gruen
gelb
gruen
mm
体重
0.049
kg
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型